Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293564
Codice del modello: BP-FLP-1200-BL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Ingresso cavi / piastra flangiata per L=1200mm, chiuso

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293564
EAN
4015082935641
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
1140 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-1200-BL

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Cieca
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Forma
Diritto
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IP30
Altro
Numero di fori per connettore
0
Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
10
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
50
Indicato per larghezze di
1200 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.