Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293569
BP-FLP-1200-F3A-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Ingresso cavi / piastra flangiata per L=1200mm, per F3A, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293569
EAN
4015082935696
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
1140 mm
Peso prodotto
1.81 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-1200-F3A-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Applicazione
Flangia F3A
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Flangia F3A
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
50
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
10
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Grado di protezione
IP30
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.