Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293571
BP-DS-400/10-L-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta sinistra bianca, 400/10

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293571
EAN
4015082935719
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1000 mm
Larghezza prodotto
450 mm
Peso prodotto
4.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-DS-400/10-L-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Copertura di protezione da montare a sinistra

Gamma

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Porta a battente
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Indicato per altezze di
1060 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.