Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293575
Codice del modello: BP-DS-400/15-L-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta sinistra bianca, 400/15

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293575
EAN
4015082935757
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1500 mm
Larghezza prodotto
450 mm
Peso prodotto
6.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-DS-400/15-L-W

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Copertura di protezione da montare a sinistra

Delivery program

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Indicato per altezze di
1560 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.