Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta sinistra bianca, 600/12
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293577
|
| EAN |
4015082935771
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
1200 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
7.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-DS-600/12-L-W
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Copertura di protezione da montare a sinistra
|