Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta sinistra bianca, 600/15
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293579
|
| EAN |
4015082935795
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
1500 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
9.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-DS-600/15-L-W
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Copertura di protezione da montare a sinistra
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Indicato per altezze di |
1560 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |