Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta bianca sinistra con finestra di ispezione, 400/15
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293585
|
| EAN |
4015082935856
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
1500 mm
|
| Larghezza prodotto |
450 mm
|
| Peso prodotto |
3.85 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-DT-400/15-L-W
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Copertura di protezione da montare a sinistra
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Indicato per altezze di |
1560 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |