Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293590
Codice del modello: BPZ-DINR46-1000-T

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di sbarre di collegamento rigide, per L = 1000 mm, Guida DIN, +2 tower di montaggio regolabili in altezza

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293590
EAN
4015082935900
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
942 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR46-1000-T

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Guida DIN con 2 torri di fissaggio regolabili in altezza

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Guida di fissaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità passo modulo (totale)
46
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.