Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293592
Codice del modello: BPZ-DINR57-1200-T

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di sbarre di collegamento rigide, per L = 1200 mm, Guida DIN, +2 torrette di montaggio regolabili in altezza

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293592
EAN
4015082935924
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
1142 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR57-1200-T

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Guida di fissaggio
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Materiale
Metallo
Numero di unità passo modulo (totale)
57
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Guida DIN con 2 torri di fissaggio regolabili in altezza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.