Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293595

Eaton xEnergy Basic Sistema a sbarre rigido DIN, per L = 600 mm, 24 SU

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293595
EAN
4015082935955
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
488 mm
Peso prodotto
0.19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR24-600

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Guida di fissaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità passo modulo (totale)
24
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.