Eaton xEnergy Basic Sistema a sbarre rigido DIN, per L = 800 mm, 35 SU
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
293596
|
| EAN |
4015082935962
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
688 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DINR35-800
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Guida di fissaggio
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Materiale apparecchio |
Alluminio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Numero di unità passo modulo (totale) |
35
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|