Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293597
BPZ-DINR46-1000

Eaton xEnergy Basic Sistema a sbarre rigido DIN, per L = 1000 mm, 46 SU

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293597
EAN
4015082935979
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
888 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR46-1000

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Guida di fissaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità passo modulo (totale)
46
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto