Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

293602
Codice del modello: BPZ-NZM2-800-MH-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 200x800 mm, NZM2, orizzontale, bianco

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
293602
EAN
4015082936020
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM2-800-MH-W

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM2

Delivery program

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.