Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

294136
P5-XZAV-MTK

Eaton Moeller® series bloccoporta P5, avviamento, +guarnizione, P5

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton - Kit di conversione
Sigla catalogo
294136
EAN
4015082941369
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
Produttore contatto
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
P5-XZAV-MTK

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto