Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

2D27Q
FUSE 2A DII/E27 500VAC

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 2 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, rapido

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
2D27Q
EAN
5027590472470
UPC
051712833462
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
25.8 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE 2A DII/E27 500VAC

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
2GD27 calibratore con tappo a vite rosa
Adatto per
Portafusibile E27/DII
TFD27 Portafusibili fissaggio a vite
SFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN
TFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DII
Tipo di fusibile
D27Q - Azione rapida

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.