Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300100

Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 70.16VG.16.S.P, 16 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 232 psi (16 bar), misura: 70

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
Sigla catalogo
300100
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E70.16VG.16.S.P

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Finezza filtrazione
16 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
70

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.