Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300122
Codice del modello: 01.E120.10VG.16.E.P.-

Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 120.10VG.16.E.P, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 232 psi (16 bar), misura: 120

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
Sigla catalogo
300122
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E120.10VG.16.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
120

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.