Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 320.10VG.16.S.P.-, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 232 psi (16 bar), misura: 320
| Nome prodotto |
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
|
| Sigla catalogo |
300201
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
| Peso prodotto |
0.732 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Certificazione/i |
ISO16889
ISO2942 ISO3723 ISO3724 ISO2941 ISO3968 ISO2943 |
| Codice modello |
01.E320.10VG.16.S.P.-
|
| Tipo elemento filtrante |
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
|
| Finezza filtrazione |
10 VG
|
| Tipo materiale filtrante |
Flanella in fibra di vetro (VG)
|
| Resistenza delta P |
232 psi (16 bar)
|
| Materiale isolante |
Nitrile
|
| Grandezza nominale |
320
|