Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300225

Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 330.80G.16.E.P, 80 G, maglia in filo di acciaio inox (G), 232 psi (16 bar), misura: 330

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
Sigla catalogo
300225
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Peso prodotto
0.64 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E330.80G.16.E.P.-

Specifiche del prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Finezza filtrazione
80 G
Tipo materiale filtrante
Maglia in filo di acciaio inox (G)
Resistenza delta P
232 psi (16 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
330

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.