Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300298

Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 950.10P.10.S.P, 10P, carta (P), 145 psi (10 bar), grandezza:950

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
Sigla catalogo
300298
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E950.10P.10.S.P

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
10 P
Tipo materiale filtrante
Carta (P)
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
950

Esporta le caratteristiche del prodotto