Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300299
Codice del modello: 01.E950.10VG.10.E.P

Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E, 01.E 950.10VG.10.E.P, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), 145 psi (10 bar), grandezza:950

General specifications

Nome prodotto
Elemento filtrante collegato alla linea di ritorno Eaton 01.E
Sigla catalogo
300299
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificazione/i
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Codice modello
01.E950.10VG.10.E.P

Specifiche del prodotto

Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Resistenza delta P
145 psi (10 bar)
Materiale isolante
Nitrile
Grandezza nominale
950

Esporta le caratteristiche del prodotto

Declarations of conformity

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.