Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300843
Codice del modello: APW33H-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Scatola da incasso per KLV 3 file affiancate nella versione piatta o super-piatta

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
300843
EAN
9010238124066
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
589 mm
Larghezza prodotto
714 mm
Peso prodotto
4.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
APW33H-KLV

Delivery program

Tipo
Accessori KLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Telaio di montaggio
Accessori

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Accessori KLV
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.