Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300876
Codice del modello: BPM-O-400/4-P-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione a montaggio superficiale con leva girevole, IP55, AxLxP=460x400x270 mm

General specifications

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
300876
EAN
9010238128200
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
460 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-400/4-P-W

Additional information

Caratteristiche
esecuzione EMC
Funzioni
Apparecchio base
possibilità di applicazione
Sigillabile
Numero RAL
9016

Delivery program

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
460 mm
Larghezza interna
400 mm
Tipo di chiusura
Altri
Modello coperchio/sportello
chiusa
Tipo di coperchio/sportello
Porta
singolo
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
265 mm
Metodo di montaggio
A parete
Numero di file
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Profondità interna
270 mm
Grado di protezione
IP55

Esporta le caratteristiche del prodotto