Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione a montaggio superficiale con leva girevole, IP55, AxLxP=1060x400x270 mm
| Nome prodotto |
Quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
300878
|
| EAN |
9010238128224
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
1060 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
28 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPM-O-400/10-P-W
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
Dispositivo base Sigillabile |
| Numero RAL |
9016
|
| Colore |
Bianco
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Altezza incorporata |
1060 mm
|
| Larghezza interna |
400 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Materiale custodia |
Acciaio
|
| Profondità interna |
265 mm
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Numero di file |
6
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
13
|
| Profondità interna |
270 mm
|
| Grado di protezione |
IP55
|