Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300883
BPM-O-600/10-P-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione a montaggio superficiale con leva girevole, IP55, AxLxP=1060x600x270 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
300883
EAN
9010238128279
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
32 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-600/10-P-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Numero RAL
9016

Delivery program

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1060 mm
Larghezza interna
600 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
265 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
6
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Profondità interna
270 mm
Grado di protezione
IP55

Esporta le caratteristiche del prodotto