Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300887
Codice del modello: BPM-O-800/7-P-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione a montaggio superficiale con leva girevole, IP55, AxLxP=760x800x270 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
300887
EAN
9010238128316
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
760 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
29.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-800/7-P-W

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Colore
Bianco

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Materiale custodia
Acciaio
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
35
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Grado di protezione
IP55
Numero di file
4
Profondità interna
270 mm
Altezza incorporata
760 mm
Larghezza interna
800 mm
Profondità interna
265 mm
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Numero RAL
9016

Esporta le caratteristiche del prodotto