Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300894
BPM-O-1200/12-P-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione a montaggio superficiale con leva girevole, IP55, AxLxP=1260x1200x270 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
300894
EAN
9010238128385
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1260 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
48.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-1200/12-P-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Numero RAL
9016

Gamma

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1260 mm
Larghezza interna
1200 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Doppio
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
265 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
7
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
57
Profondità interna
270 mm
Grado di protezione
IP55

Esporta le caratteristiche del prodotto