Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

300948
Codice del modello: BPZ-FP-S-600/200-45

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale avvitata, per AxL=200x600mm, con apertura da 45 mm per dispositivi, incl. opzione sigillante

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
300948
EAN
9010238136755
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
1.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-S-600/200-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.