Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale avvitata, per AxL=200x1000mm, con apertura da 45 mm per dispositivi, incl. opzione sigillante
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
300950
|
| EAN |
9010238136779
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
1.95 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP-S-1000/200-45
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|