Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302050

Eaton Moeller series NZM accessori elettronici, modulo di comunicazione, RJ45, ProfiNet

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
Sigla catalogo
302050
EAN
9010238154803
Lunghezza/profondità del prodotto
123 mm
Altezza prodotto
101 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.155 kg
Conformità
RoHS conform
IEC
Codice modello
PXR-ECAM-PNET

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo di comunicazione
comunicazione e funzione di misura
Accessori
Carcassa
NZM…2(3)(4)(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)
Caratteristiche speciali
  • Per il collegamento fieldbus a interruttori automatici NZM.IIl modulo viene montato esternamente nei pressi dell’interruttore automatico.IPer il collegamento a Profinet IO.
  • Non può essere utilizzato con sganciatore elettonico PXR10 NZM-AX.
Tipo
Modulo di comunicazione
Utilizzato con
NZM2(3)(4)(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Technical data - communication

Tipo fieldbus
RJ45 Cavo Ethernet Cat6
Tipo di interfaccia (fieldbus)
Profinet IO
Tipo di partecipante
Slave

Technical data - electrical

Consumo energetico
4,5 W
Alimentazione
9–30 VDC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Connessione precablata (comunicazione, Collegamento NZM)
con collegamento a vite
Caratteristiche speciali
  • Per il collegamento fieldbus a interruttori automatici NZM.IIl modulo viene montato esternamente nei pressi dell’interruttore automatico.IPer il collegamento a Profinet IO.
  • Non può essere utilizzato con sganciatore elettonico PXR10 NZM-AX.

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x)
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione (puntalino non isolante conforme a DIN46224 / 1)
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione (puntalino isolante conforme a DIN46228 / 4)
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x)
20 - 14 AWG (1x) al collegamento di alimentazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.