Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di montaggio Dumeco 630-1000A singolo, per larghezza 400 mm, grigio
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
302331
|
| EAN |
9010238156685
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
399 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
2.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DMV630/1000-400-RH
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|