Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302336
Codice del modello: BPZ-DMV630/1000-800-RH

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di montaggio Dumeco 630-1000A singolo, per larghezza 800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
302336
EAN
9010238156708
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
399 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
5.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMV630/1000-800-RH

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.