Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302340
Codice del modello: BPZ-DMV630/1000-600-RH-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di montaggio Dumeco 630-1000A singolo, per larghezza 600 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
302340
EAN
9010238156722
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
399 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DMV630/1000-600-RH-W

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Bianco

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Numero RAL
9016

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.