Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Distributore di installazione IP55 con montaggio a vista, EP, LxAxP=1350x1160x270 mm, bianco, leva girevole
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
302406
|
| EAN |
9010238160408
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
1160 mm
|
| Larghezza prodotto |
1350 mm
|
| Peso prodotto |
52.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPM-O-1350/11-P-EP-W
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
Versione EMC piastra di montaggio a profondità regolabile |
| Dotato di: |
Porta
|
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero RAL |
9016
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Bianco
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Materiale grado |
Lamiera di acciaio
|
| Tipo di installazione |
Modello da parete da terra
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
Fissaggio a muro |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
2
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP55
IK10 Altro |