Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302407
BPM-O-1350/14-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distributore di installazione IP55 con montaggio a vista, EP, LxAxP=1350x1460x270 mm, bianco, leva girevole

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
302407
EAN
9010238160415
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
1460 mm
Larghezza prodotto
1350 mm
Peso prodotto
60.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-1350/14-P-EP-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
9016
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Montaggio a vista
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
2
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK10
IP55
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto