Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302411

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione compatto da incasso, a 5 file, 60MU, porta in lamiera di acciaio ultrapiatta, UPP-SF

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
Sigla catalogo
302411
EAN
9010238160811
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
840 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
6.91 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Codice modello
KLV-60UPP-SF

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Porta/cornice
Guide di supporto del dispositivo
Morsetti del conduttore di protezione e neutro con tecnica di morsetto ad innesto KSK
Foglio siglatura
Serracavo
Capicorde di chiodo
Copertura frontale
Istruzioni di installazione
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Reggicavo a parete
Livella per allineamento
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • Classe di isolamento II IP30
  • Custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Apparecchio base
KLV per energia
Quadri di distribuzione di installazione

Gamma

Applicazione
Interni
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
  • Dispositivo di base
  • Quadri di distribuzione
  • KLV energy

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical data - mechanical

Profondità interna
80 mm
Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IP30
IK05
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
80 mm
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
5
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
Da incasso (gesso)
Guida DIN
Da incasso

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
28 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
58 W

Esporta le caratteristiche del prodotto