Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302422
KLV-60UPM-W-F

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione compatto da incasso, multimedia, a 5 fila, porta in lamiera di acciaio piatta WIFI

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione multimedia
Sigla catalogo
302422
EAN
9010238160958
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
840 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
6.27 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP)
Codice modello
KLV-60UPM-W-F

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Capicorde di chiodo
Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili
Livella per allineamento
Guide di supporto del dispositivo
Piastra di montaggio microperforata
Istruzioni di installazione
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Supporto/sportello WIFI
Supporto apparecchio
Reggicavo a parete
Serracavo
Funzioni
Dispositivo base
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Alloggiamento in plastica per sportello Wi-Fi, bianco (RAL 9016)
  • Nota: Per ottenere la classe di protezione II, tutti i dispositivi installati sulla piastra di montaggio devono essere completamente isolati.

Gamma

Applicazione
Per interni
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
distributore a parete
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per applicazioni multimediali WIFI

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical data - mechanical

Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IK05
IP30
Altro
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
lamiera d’acciaio/plastica
Polistirolo (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
Dimensioni di fissaggio
Altro
Numero di nuclei (doppio) - max
12
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di strisce di connessione montabili
12
Numero di file
5
Materiale della calotta protettiva
Senza copertura per la protezione da contatti accidentali
Metodo di montaggio
Compatibile con DIN
Guida DIN
Da incasso
Da incasso (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
28 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
58 W

Esporta le caratteristiche del prodotto