Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto a parete cava, multimedia, a 5 fila, porta in lamiera di acciaio piatta WIFI
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione multimedia
|
| Sigla catalogo |
302424
|
| EAN |
9010238160972
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
840 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
6.27 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60670-24 (GP)
IEC/EN 62208 |
| Codice modello |
KLV-60HWM-W-F
|
| Dotato di: |
Ancoraggio per cartongesso
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm Serracavo Reggicavo a parete Supporto apparecchio Istruzioni di installazione Guide di supporto del dispositivo Piastra di montaggio microperforata Supporto/sportello WIFI Livella per allineamento Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili |
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
KLV per applicazioni multimediali WIFI
Dispositivo base Quadri di distribuzione di installazione |
| Applicazione |
Per interni
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Modello |
distributore a parete
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Posizione ingresso cavo |
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP30
IK05 NEMA Altro |
| Materiale |
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri acciaio/plastica |
| Tipo rack modulo |
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
|
| Dimensioni di fissaggio |
Altro
|
| Numero di nuclei (doppio) - max |
12
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di strisce di connessione montabili |
12
|
| Numero di file |
5
|
| Materiale della calotta protettiva |
Senza copertura per la protezione da contatti accidentali
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
Compatibile con DIN A parete cava parete cava A incasso |
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
28 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
58 W
|