Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302437
Codice del modello: KLV-60UPP-HY36-F

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto da incasso, ibrido, a 5 fila, 36MU, porta in lamiera di acciaio piatta, 60UPP-HY36-F

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione ibrido
Sigla catalogo
302437
EAN
9010238161078
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
840 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
7.05 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Codice modello
KLV-60UPP-HY36-F

Additional information

Dotato di:
Copertura frontale
Reggicavo a parete
Livella per allineamento
Porta/cornice
Istruzioni di installazione
Foglio siglatura
Serracavo
Capicorde di chiodo
1x presa di corrente monofase
Guide di supporto del dispositivo
Morsetti del conduttore di protezione e neutro con tecnica di morsetto ad innesto KSK
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Piastra di montaggio microperforata
Piastra di montaggio
Supporto apparecchio
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
  • Nota: Per ottenere la classe di protezione II, tutti i dispositivi installati sulla piastra di montaggio devono essere completamente isolati.

Delivery program

Applicazione
Per interni
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV ibrido

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical Data - Electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
80 mm
Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IK05
IP30
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
80 mm
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Telaio di guida / piastra di montaggio Media
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
5
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
Da incasso
Guida DIN
A incasso

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
28 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
58 W

Esporta le caratteristiche del prodotto