Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302445
KLV-60UPP-W-HY24-F

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione compatto da incasso, ibrido, a 5 file, 24MU, porta in lamiera di acciaio piatta WIFI, 60UPP-W-HY24-F

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione ibrido
Sigla catalogo
302445
EAN
9010238161153
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
840 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
6.29 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Codice modello
KLV-60UPP-W-HY24-F

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Istruzioni di installazione
Copertura frontale
Serracavo
Supporto apparecchio
Livella per allineamento
Capicorde di chiodo
Morsetti del conduttore di protezione e neutro con tecnica di morsetto ad innesto KSK
Supporto/sportello WIFI
Reggicavo a parete
Guide di supporto del dispositivo
Foglio siglatura
Piastra di montaggio microperforata
Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Piastra di montaggio
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Alloggiamento in plastica per sportello Wi-Fi, bianco (RAL 9016)
  • Nota: Per ottenere la classe di protezione II, tutti i dispositivi installati sulla piastra di montaggio devono essere completamente isolati.
Utilizzato con
Quadri di distribuzione di installazione
Dispositivo base
KLV ibrido WIFI

Gamma

Applicazione
Per interni
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV ibrido WIFI

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del quadrista.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical data - mechanical

Profondità interna
80 mm
Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IK05
IP30
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
80 mm
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Telaio di guida / piastra di montaggio Media
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
5
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
A incasso
Guida DIN
Da incasso

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
28 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
58 W

Esporta le caratteristiche del prodotto