Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione compatto da incasso per pareti in cartongesso, ibrido, 5 file, 24 moduli (MU), porta piatta in acciaio con WiFi, 60HWP‑W‑HY24‑F
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione ibrido
|
| Sigla catalogo |
302447
|
| EAN |
9010238161177
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
840 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
6.28 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208 |
| Codice modello |
KLV-60HWP-W-HY24-F
|
| Dotato di: |
Foglio siglatura
Morsetti del conduttore di protezione e neutro con tecnica di morsetto ad innesto KSK Reggicavo a parete Livella per allineamento Copertura frontale Serracavo Piastra di montaggio microperforata Guide di supporto del dispositivo Istruzioni di installazione Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili Supporto/sportello WIFI Supporto apparecchio Ancoraggio a parete cava Piastra di montaggio |
| Funzioni |
Dispositivo base
Possibilità di applicazione Sigillabile |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
KLV ibrido WIFI Quadri di distribuzione di installazione |
| Applicazione |
Per interni
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Profondità interna |
80 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Grado di protezione |
IK05
IP30 |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Profondità interna |
80 mm
|
| Materiale |
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri |
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida / piastra di montaggio Media
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
5
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²) |
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti ad innesto
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
12
|
| Metodo di montaggio |
parete cava
A parete cava Guida DIN |
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
28 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
58 W
|