Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302449
Codice del modello: KLV-60UPS-W-HY24-F

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione compatto da incasso, ibrido, a 5 file, 24MU, porta in lamiera di acciaio piatta WIFI, 60UPS-W-HY24-F

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione ibrido
Sigla catalogo
302449
EAN
9010238161191
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
840 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
6.32 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-60UPS-W-HY24-F

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Piastra di montaggio
Supporto apparecchio
Morsetti per conduttore di protezione e neutro con connessione a vite SK
Livella per allineamento
Istruzioni di installazione
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
1 prese a muro monofase (classe I)
Reggicavo a parete
Copertura frontale
Capicorde di chiodo
Serracavo
Foglio siglatura
Piastra di montaggio microperforata
Supporto/sportello WIFI
Guide di supporto del dispositivo
Pre-wired power strip with 2x rotating sockets
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Involucro in plastica con porta Wi-Fi, bianca (RAL 9016) Nota: Per ottenere la classe di protezione II, tutti i dispositivi installati sulla piastra di montaggio devono essere completamente isolati.
Utilizzato con
KLV ibrido WIFI
Apparecchio base
Quadri di distribuzione di installazione

Gamma

Applicazione
Interni
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Dispositivo base Quadri di distribuzione KLV ibrido WIFI

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical data - mechanical

Profondità interna
80 mm
Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IP30
IK05
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
80 mm
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Telaio di guida / piastra di montaggio Media
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
5
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N - Fi: 2 x (0.75 mm² - 16 mm²) + 2 x (0.75 mm² - 25 mm²)
PE: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
Guida DIN
Da incasso
Da incasso (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
28 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
58 W

Esporta le caratteristiche del prodotto