Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302465
KLV-UP5-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Pannello di parete, vuoto, per montaggio a incasso, 5 file, forma di consegna per progetti.

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
302465
EAN
9010238161313
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
825 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
1.85 kg
Conformità
Conform
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-UP5-4PR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Capicorde di chiodo
Istruzioni di installazione
Livella per allineamento
contenitore da murare vuoto
Cursore flangia
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Involucro in materiale isolante

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Per interni
Colore
Bianco (RAL 9016)
Bianco
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Tipo di installazione
Da incasso
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
5
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Metodo di montaggio
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.