Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Kit di espansione per cartongesso con morsetto ad innesto 5 file, forma di consegna per progetti, porta piatta
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
|
| Sigla catalogo |
302470
|
| EAN |
9010238161351
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
840 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
5.37 kg
|
| Conformità |
Conform
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| Codice modello |
KLV-F5HWP-4PR
|
| Dotato di: |
Compensazione superficiale 3D
Guide di supporto del dispositivo Istruzioni di installazione Serracavo Foglio siglatura Copertura frontale Morsetto del conduttore di protezione e neutro porta/cornice |
| Funzioni |
Apparecchio base
dispositivo supplementare |
| Grado di protezione |
Classe di protezione II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento II IP30 Involucro in plastica
|
| Utilizzato con |
Quadri di distribuzione di installazione
Apparecchio base KLV per progetti |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altri
Accessorio |
| Applicazione |
Interni
|
| Colore |
Bianco
Bianco (RAL 9016) |
| Tipo |
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP30
IK05 (resistenza agli impatti) |
| Tipo di installazione |
parete cava
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio, rivestita con polveri
Polistirolo (materiale isolante) |
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
5
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²)
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²) N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti ad innesto
|
| Metodo di montaggio |
per cartongesso
|