Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. kit di trasformazione da incasso F, Ibrido a 5 file, 24MU, forma di consegna per progetti
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
|
| Sigla catalogo |
302472
|
| EAN |
9010238161375
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
840 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
5.57 kg
|
| Conformità |
Conform
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| Codice modello |
KLV-F5UPP-HY24-4PR
|
| Dotato di: |
Foglio siglatura
Piastra di montaggio microperforata Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili Istruzioni di installazione Compensazione superficiale 3D Morsetto del conduttore di protezione e neutro Copertura frontale Serracavo Supporto apparecchio Guide di supporto del dispositivo Porta/cornice |
| Funzioni |
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
KLV per progetti Quadri di distribuzione di installazione |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio |
| Applicazione |
Per interni
|
| Colore |
Bianco (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP30
IK05 (resistenza agli impatti) |
| Tipo di installazione |
Da incasso
|
| Materiale |
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri |
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
5
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²) |
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti ad innesto
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|