Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302476
KLV-F5UPP-HY36-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. kit di trasformazione da incasso F, Ibrido a 5 file, 36MU, forma di consegna per progetti

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
302476
EAN
9010238161412
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
840 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
5.63 kg
Conformità
Conform
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-F5UPP-HY36-4PR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Copertura frontale
Guide di supporto del dispositivo
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili
Supporto apparecchio
Piastra di montaggio microperforata
Istruzioni di installazione
Compensazione superficiale 3D
Serracavo
Porta/cornice
Foglio siglatura
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Involucro in materiale isolante
Utilizzato con
Dispositivo base
Quadri di distribuzione di installazione
KLV per progetti

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Per interni
Colore
Bianco
Bianco (RAL 9016)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Tipo di installazione
Da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
5
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Metodo di montaggio
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.