Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. kit di trasformazione a parete cava ibrido 5 file, 36MU, forma di consegna per progetti, porta piatta
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
|
| Sigla catalogo |
302480
|
| EAN |
9010238161436
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
840 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
5.63 kg
|
| Conformità |
Conform
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| Codice modello |
KLV-F5HWP-HY36-4PR
|
| Dotato di: |
Serracavo
Copertura frontale Foglio siglatura Morsetto del conduttore di protezione e neutro Porta/cornice Istruzioni di installazione Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili Guide di supporto del dispositivo Piastra di montaggio microperforata Compensazione superficiale 3D Supporto apparecchio |
| Funzioni |
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
KLV per progetti Quadri di distribuzione di installazione |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio |
| Applicazione |
Per interni
|
| Colore |
Bianco (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30 |
| Tipo di installazione |
parete cava
|
| Materiale |
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri |
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
5
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti ad innesto
|
| Metodo di montaggio |
A parete cava
|