Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Custodia media kit di trasformazione 5 file, F5M-W-4PR
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
|
| Sigla catalogo |
302484
|
| EAN |
9010238161474
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
840 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
4.85 kg
|
| Conformità |
Conform
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP)
|
| Codice modello |
KLV-F5M-W-4PR
|
| Dotato di: |
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Guida DIN Istruzioni di installazione Supporto apparecchio Multipresa pre‑cablaggio con 2 prese orientabili Supporto/sportello WIFI Piastra di montaggio microperforata Serracavo |
| Funzioni |
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
KLV per progetti Quadri di distribuzione di installazione |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio |
| Applicazione |
Per interni
|
| Colore |
Bianco (RAL 9016)
Bianco |
| Tipo |
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP30
IK05 (resistenza agli impatti) |
| Tipo di installazione |
Montaggio a parete cava e da incasso
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
5
|
| Materiale della calotta protettiva |
Senza
|
| Metodo di montaggio |
A parete cava
Da incasso |