Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302491
KLV-SF5-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta con telaio, per montaggio da incasso o parete cava, 5 file, forma di fornitura per progetti, porta super piatta

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
302491
EAN
9010238161528
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
840 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
3.9 kg
Conformità
Conform
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-SF5-4PR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Serracavo
Guide di supporto del dispositivo
Istruzioni di installazione
Copertura frontale
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Alloggiamento in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
KLV per progetti
Quadri di distribuzione di installazione
Dispositivo base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Per interni
Colore
Bianco
Bianco (RAL 9016)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IP30
IK05 (resistenza agli impatti)
Tipo di installazione
Montaggio a parete cava e da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
5
Materiale della calotta protettiva
Senza
Metodo di montaggio
Da incasso
A parete cava

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.