Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

302501
Codice del modello: KSK-N-TS-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Morsetto di tipo a innesto KSK per guida DIN, 1x potenziale N, 1x 2,5-25 mm2 e 7x 0,5-4 mm2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Terminale a innesto
Sigla catalogo
302501
EAN
9010238161627
Lunghezza/profondità del prodotto
29.8 mm
Altezza prodotto
22.75 mm
Larghezza prodotto
62.5 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KSK-N-TS-KLV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Ricambi
KLV per energia
KLV ibrido
Accessori
Accessori KLV

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV per energia
  • KLV ibrido
  • Ricambi

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP2X

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.